IT
Choose your Language
Denominazione
Colonna di sollevamento
Materiale Corpo base
alluminio
H1=Altezza
203
H=Altezza complessiva
558
Codice UNSPSC
31171521
Corsa S
355
Forza di compressione F2 N
3000
Forza di trazione F1 N
3000
Velocità di sollevamento (mm/s)
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Nota
La colonna di sollevamento è un sistema ad azionamento elettronico con una tecnologia totalmente integrata che non richiede manutenzione e funziona secondo il principio Plug & Work.

Con una velocità massima di 8 mm/s, l'unità di controllo (85300-10-90) permette di spostare fino a due colonne di sollevamento in modo sincrono tra 355 mm e 500 mm. Opzionalmente, il cavo di collegamento (85300-10-91X1000) può essere usato per collegare due unità di controllo e spostare così quattro colonne di sollevamento in modo sincrono.

Le colonne di sollevamento sono adatte per carichi di compressione e per carichi di trazione.

Per la messa in servizio delle colonne di sollevamento è necessario almeno un controllore (85300-10-90) e un interruttore manuale (85300-15-1).

La piastra di montaggio (85300-930040) serve per semplificare il montaggio delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
Fornitura
- 1x Colonne di sollevamento alluminio, regolabili elettricamente.

4x tasselli per semplificare l'integrazione delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
Su richiesta
Colonne di sollevamento ESD, colonne di sollevamento con smorzamento, colonne di sollevamento per applicazioni sopratesta e colonne di sollevamento per l'impiego in camera bianca.
Accessory
Controllore (85300-10-90)
Cavo di collegamento (85300-10-91X1000)
Interruttore manuale (85300-15-1)
Cavo di collegamento alla rete (85300-10-92X1800)
Piastra di montaggio (85300-930040)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought