{"product":{"productId":"agid.23634","price":22.02,"name":"Colonne di sollevamento alluminio regolabili elettricamente"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Nota
La colonna di sollevamento è un sistema ad azionamento elettronico con una tecnologia totalmente integrata che non richiede manutenzione e funziona secondo il principio Plug & Work.
Con una velocità massima di 8 mm/s, l'unità di controllo (85300-10-90) permette di spostare fino a due colonne di sollevamento in modo sincrono tra 355 mm e 500 mm. Opzionalmente, il cavo di collegamento (85300-10-91X1000) può essere usato per collegare due unità di controllo e spostare così quattro colonne di sollevamento in modo sincrono.
Le colonne di sollevamento sono adatte per carichi di compressione e per carichi di trazione.
Per la messa in servizio delle colonne di sollevamento è necessario almeno un controllore (85300-10-90) e un interruttore manuale (85300-15-1).
La piastra di montaggio (85300-930040) serve per semplificare il montaggio delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
Con una velocità massima di 8 mm/s, l'unità di controllo (85300-10-90) permette di spostare fino a due colonne di sollevamento in modo sincrono tra 355 mm e 500 mm. Opzionalmente, il cavo di collegamento (85300-10-91X1000) può essere usato per collegare due unità di controllo e spostare così quattro colonne di sollevamento in modo sincrono.
Le colonne di sollevamento sono adatte per carichi di compressione e per carichi di trazione.
Per la messa in servizio delle colonne di sollevamento è necessario almeno un controllore (85300-10-90) e un interruttore manuale (85300-15-1).
La piastra di montaggio (85300-930040) serve per semplificare il montaggio delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
Fornitura
- 1x Colonne di sollevamento alluminio, regolabili elettricamente.
4x tasselli per semplificare l'integrazione delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
4x tasselli per semplificare l'integrazione delle colonne di sollevamento nell'applicazione del cliente.
Su richiesta
Colonne di sollevamento ESD, colonne di sollevamento con smorzamento, colonne di sollevamento per applicazioni sopratesta e colonne di sollevamento per l'impiego in camera bianca.
Accessory
Controllore (85300-10-90)
Cavo di collegamento (85300-10-91X1000)
Interruttore manuale (85300-15-1)
Cavo di collegamento alla rete (85300-10-92X1800)
Piastra di montaggio (85300-930040)
Cavo di collegamento (85300-10-91X1000)
Interruttore manuale (85300-15-1)
Cavo di collegamento alla rete (85300-10-92X1800)
Piastra di montaggio (85300-930040)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.