{"product":{"productId":"agid.22424","price":91.3,"name":"Switched-mode power supplies for top-hat rail mounting"},"currency":"EUR"}
Versione
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Versione
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Nota
Closed version with screw fittings with contact protection. Overload protection due to current limit, auto recovery. Protected against short-circuit, overload and surges. Power on LED indicator. For DIN top hat rail mounting.
Dati tecnici
Rating: IP00
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Range di temperatura
-10°C to +70°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.