{"product":{"productId":"agid.24809","price":93.53,"name":"Pulsante di emergenza nell'alloggiamento \"Minibox\" Ø 22,3 mm attacco M12"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota
Il Minibox è un alloggiamento completo, preconfezionato, comprendente il pulsante di emergenza. La forma sottile dell'alloggiamento è idonea soprattutto per il montaggio su profili in alluminio.
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Categoria d'uso a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Categoria d'uso a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Montaggio
Il Minibox può essere fissato direttamente su profili in alluminio con cave 8 mm e su superfici piane grazie alla clip di fissaggio.
Aprendo l'alloggiamento, il Minibox può essere fissato direttamente anche su fori di montaggio Ø 4,6 mm su superfici piane.
Aprendo l'alloggiamento, il Minibox può essere fissato direttamente anche su fori di montaggio Ø 4,6 mm su superfici piane.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.