IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
Black.
Nota
Spacers to separate the cables inside the chain. The spacers can be moved within the chain link. Normally, these are fitted into every second chain link.
Range di temperatura
-30°C to +125°C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche