{"product":{"productId":"agid.23344","price":51.64,"name":"Energy chains, plastic inner height 25 mm, openable along inner radius"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
Black. Openable along inner radius.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
Black. Openable along inner radius.
Nota
Energy supply chains for safe guiding of flexible electric and data cables as well as pneumatic and hydraulic hoses. The modularly constructed chains can be easily shortened or extended.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
The material is UV-resistant and therefore also suitable for outdoor applications.
Dati tecnici
Technical features in unsupported areas:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s²
Range di temperatura
-30°C to +125°C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.