{"product":{"productId":"agid.23340","price":3.39,"name":"Connecting element, plastic for energy chains, inner height 12 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
Black.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polyamide fibreglass reinforced.
Versione
Black.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
The connecting elements are supplied in pairs.
Nota
The connecting elements are used to attach the two ends of the energy supply chain to the installation.
The connecting elements are connected on the outer radius.
The connecting elements are connected on the outer radius.
Range di temperatura
-30°C to +125°C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.