IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Surface hardened and oxidised
Precision fits ground.
Nota
The UNILOCK 5-axis locating bolts for fastening to workpieces are suitable for clamping and positioning workpieces. These locating bolts are passed through the clamping bolts for fastening to workpieces, screwed directly into the workpiece and positioned on the basic module or add-on module. The thread is used for fastening and positioning the workpiece.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche