IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Versione
Main body oxidised.
Contact faces hardened and ground.
Nota
The UNILOCK clamping bolts are suitable for clamping and positioning workpieces and fixtures. Clamping bolts are screwed onto the exchange element and adapted to the various basic modules.

The following clamping forces are possible with the UNILOCK clamping bolt in conjunction with M8, M10 fastening screws:
- Clamping force (M8) 15,000 N
- Clamping force (M10) 25,000 N
Clamping force with DIN EN ISO 4762 -12.9 cap screws.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche