IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Main body oxidised.
Contact faces hardened and ground.
Nota
The UNILOCK 5-axis double clamp basic modules can be adapted directly to machine tables with grid holes or T-slots, as well as grid hole subplates.
 
The narrow design of the basic module enables it to be used on grid spacings from 40 mm.

The following clamping forces are possible with the UNILOCK clamping bolt in conjunction with M8, M10 fastening screws:
- Clamping force (M8) 15,000 N
- Clamping force (M10) 25,000 N
Clamping force with DIN EN ISO 4762 -12.9 cap screws

Clamping bolts may only be clamped in conjunction with a mounted interchangeable unit in the clamping module.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche