{"product":{"productId":"agid.27834","price":14.13,"name":"Workpiece stops for multi-clamping system"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Nota
Workpieces can be positioned laterally using the workpiece stops for multi-clamping systems.
Utilizzo
The end stop can be mounted laterally on both surfaces of the fixed jaws.
Vantaggi
Flexible adjustment with the elongated hole.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.