{"product":{"productId":"agid.27836","price":3.22,"name":"Spacers for multi-clamping system workpiece stop"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and flat faces ground (HRC 32).
Nota
The spacer for the workpiece stop is used to extend the lateral stop dimension.
Utilizzo
The spacer is screwed onto the side of the fixed jaw together with the workpiece stop.
Vantaggi
Increases the adjustment range of the lateral end stop.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.