IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered. Support faces ground (HRC 32).
Nota
Using these clamping claw sets, the clamping rails can be secured at any position on the machine table.
Utilizzo
The clamping claw set is inserted into the T-slot on the machine table and slid along to the desired position on the clamping rail. Tightened using a cap screw.
Vantaggi
The clamping claw set can also be used for other types of mounting in the multi-clamping system.
Fornitura
4x clamping claws.
4x DIN 912 cap screws.
4x DIN 508 T-slot nuts.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche