IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Wedge and jaw segments carbon steel.
Versione
Wedge and jaw segments hardened, black.
Nota
The functioning principle make the wedge clamps ideal for series clamping. The wedge form can exert high clamping forces.
These wedge clamps can be mounted in grid holes or T-slots. Tightening the socket screw moves the wedge down and the jaws out pressing the workpieces against the fixtures fixed stops.
The wedge has a slightly elongated hole allowing for movement to compensate for tolerances.

Spread width:
M8 = ±0.5 mm
M10 = ±1.0 mm
M12 = ±1.0 mm
M16 = ±1.5 mm
Nota disegno
D) DIN 6912 cap screw

1) Jaw face smooth
2) Jaw face serrated
3) Wedge clamps
4) Workpiece
5) Fixed stop
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche