IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
hardened and tempered and black oxidised or nickel-plated.
Nota
Swing clamps are used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.

* Admissible hand force for the handle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche