IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Versione
black oxide finish
Nota
When using the slotted rail, every position on the machine table can be reached.

With 14 mm T-slot. Matches T-slot spacings of 63, 100 and 125 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche