{"product":{"productId":"agid.31112","price":32.48,"name":"Extensions for flexible clamping bolt"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
black oxide finish
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
black oxide finish
Nota
Extensions to expand the clamping range. By using extensions, the clamping range can be increased to 20 - 40 mm or 40 - 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.