IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Body black oxidised.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The contact face of the jaw plate is serrated.
Nota
The adjustable stop is used together with the rack plate CL.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche