IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body steel 1.7225.
Screws steel grade 8.8.
Versione
Body hardened and nickel-plated.
Screws black oxidised.
Nota
Particularly low workpieces can be clamped using the T-slot clamps. The positive down force pushes the workpiece down on the machine table.
Utilizzo
1. Slide the clamp in the machine table T-slot up to the workpiece.
2. Tighten the fastening screws with the appropriate torque.
3. Tighten the clamping screw to clamp the workpiece in place.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche