IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and black oxidised.
Nota
Swing clamps are used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.

* Admissible hand force for the handle.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche