IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Body QT steel.
Tension lever QT steel.
Versione
Body black oxidised.
Clamping face ground.
Tension lever Form B black oxidised.
Nota
The tension lever can be
user-friendly aligned horizontally and vertically in 90° increments by loosening the grub screw.

The workpiece can be clamped with a constant clamping force through the integrated surface on the Form C tension lever.
Vantaggi
- High clamping force
- Ground clamping face
- Pull-down force prevents the workpiece lifting
Nota disegno
1) Setscrew
2) Cap screw
3) Grub screw
4) Loosened position
5) Clamping travel
6 )Clamping start position
7) Clamped position
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche