{"product":{"productId":"agid.21512","price":154.8,"name":"Side clamps, steel, for T-slots, Form B, with prism jaw"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Case-hardened and black oxidised.
Nota
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. The seating face for the workpiece can be mounted directly on the machine table.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.