{"product":{"productId":"agid.3128","price":260.25,"name":"Side clamps and side stops, steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Body steel 1.1191.
Versione
Black oxidised.
Centring bush hardened.
Centring bush hardened.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Body steel 1.1191.
Versione
Black oxidised.
Centring bush hardened.
Centring bush hardened.
Nota
The unit comprises of an adjustable side clamp and a side stop and are used to clamp workpieces with a simultaneous positive down force. The side clamp has two DIN 913 grub screws which can be set to prevent backward slippage during clamping.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.