IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
These side clamps are highly suitable for automated clamping processes.
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and black oxidised.
Modalità di utilizzo
Actuated using an impact driver with adjustable torque or manually using a clamping key.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Vantaggi
Automation-compatible
High clamping forces
Rapid clamping
Fornitura
04579-10-0600: 2x locating pins Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x locating pins Ø 16 (h7) x 30.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche