{"product":{"productId":"agid.26583","price":395.6,"name":"Robust side clamps, steel, flat"},"currency":"EUR"}
Materiale
Body carbon steel.
Jaw plates mild steel.
Jaw plates mild steel.
Versione
Body black oxidised.
Jaw plates case hardened.
Jaw plates case hardened.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Body carbon steel.
Jaw plates mild steel.
Jaw plates mild steel.
Versione
Body black oxidised.
Jaw plates case hardened.
Jaw plates case hardened.
Nota
Both sides of the jaw plates can be used. Smooth side for machined faces, serrated side for rough faces. Two screws should be used to secure the robust side clamp to the machine table. Depending on the slot width, the screws for T-slots 07040 make suitable mounting screws. These must be ordered separately.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.