IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
Rack plates are used to position stepped and standard toe clamps.
The holes (G) for DIN 912 socket head screws is used to fasten the rack plate to suitable base elements. The tapped hole (F) is used to secure the toe clamps.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche