{"product":{"productId":"agid.31053","price":137.93,"name":"Low-profile clamps"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Hardened, black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Hardened, black oxidised.
Nota
Due to their flat construction, these handy low-profile clamps are suitable for machining the majority of workpiece dimensions. Due to the wedge effect, the hardened jaws clamp simultaneously forwards and downwards.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.
Supplied in pairs.
Fornitura
- 2x low-profile clamps.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.