{"product":{"productId":"agid.20102","price":29.53,"name":"Flat clamp narrow, Form A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Hardened (33–39 HRC) and black oxidised.
Nota
Particularly low workpieces can be clamped using these flat clamps.
Clamping element with pull-down effect.
Clamping element and fixed block in one compact unit.
Clamping element with pull-down effect.
Clamping element and fixed block in one compact unit.
Nota disegno
Dimension L1 refers to clamped state.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.