IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Form C without locating pin, with tension lever.
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
By Form C, the tension lever can be
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
Montaggio
See drawing (Form A).
Vantaggi
- Compact and flat design
- Quick and easy clamping of components
Nota disegno
1) Clamping start position
2) Clamping end position
3) Grub screw
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche