{"product":{"productId":"agid.31063","price":99.05,"name":"Flat clamps with cam, Form B, without locating pin"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Form B without locating pin.
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Montaggio
See drawing (Form A).
Vantaggi
- Compact and flat design
- Quick and easy clamping of components
- Quick and easy clamping of components
Nota disegno
1) Clamping start position
2) Clamping end position
3) Grub screw
2) Clamping end position
3) Grub screw
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.