IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel body.
Clamping element and stop made from spring steel.
Versione
Base element tempered.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
The order number includes one pair, made up of a clamping element and a stop.
Nota
By turning the cam screw on the clamping element the workpiece is forced downwards (positive down force). The clamping element also forces the workpiece against the stop, thereby providing a flat parallel seating.
The stop side provides a reference that makes precise replications possible.
Cam hub: 1.2 mm.
Utilizzo
Suitable for clamping multiple and individual parts on fixtures and T-slot tables.
Nota disegno
1) Cam screw
2) Clamping element
3) Stop
4) Body
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche