{"product":{"productId":"agid.21725","price":239.6,"name":"Fixed jaws for robust side clamps"},"currency":"EUR"}
Materiale
Cast steel body
Low-carbon steel jaw plates.
Low-carbon steel jaw plates.
Versione
Black oxidised.
Jaw plates case-hardened.
Jaw plates case-hardened.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Cast steel body
Low-carbon steel jaw plates.
Low-carbon steel jaw plates.
Versione
Black oxidised.
Jaw plates case-hardened.
Jaw plates case-hardened.
Nota
Fixed jaws for workpieces or fixtures which are clamped or fastened on the machine table using a robust side clamp. The jaw plates are reversible, smooth side for machined faces, serrated side for rough faces.
A flat slot key can be used to position the jaw precisely in the machine table slot.
A flat slot key can be used to position the jaw precisely in the machine table slot.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.