IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Extension units are required if the drive elements of the automation-capable clamping elements are inaccessible due to lack of space.
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
1) socket and 2) drive shaft are not supplied.
Nota disegno
1) Socket
2) Drive shaft
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche