{"product":{"productId":"agid.21510","price":22.32,"name":"Draw bolts for pneumatic pull clamps"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered and black oxidised.
Nota
These draw bolts for the pneumatic pull clamp are screwed directly into the workpiece. This enables the workpiece to be quickly connected to and released from the pull clamp over a pneumatic valve.
The system can also be used as a zero-point clamping system.
The system can also be used as a zero-point clamping system.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.