{"product":{"productId":"agid.22220","price":12.24,"name":"Angle, steel open"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Nota
The angle can also be used as an end stop on grid hole and slot tables. Fine adjustment is possible when used in combination with knurled screws. The angles are fastened to grid hole tables using clamping pins and washers. They can also be clamped to machine slot tables by combining with eccentric clamp modules.
Vantaggi
Flexible movement and positioning.
The opening enables easy assembly.
Infinitely adjustable
The opening enables easy assembly.
Infinitely adjustable
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.