{"product":{"productId":"agid.32795","price":235.49,"name":"Risers with quick lock for compact power clamps"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered, black electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered, black electro zinc-plated.
Nota
When using the clamping element without a DIN 508 T-slot nut, the tensile strength of the mounting plate must be at least 900 N/mm².
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Vantaggi
The quick-lock mechanism enables the risers to be connected to each other and to the compact power clamp without screws.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.