IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Versione
Case-hardened, black oxidised and ground.
Nota
Precision hook clamps are used as conventional clamping elements in fixtures.
A reamed hole is drilled into the fixture base. The hole depth depends on the required clamping height. A support is placed under the rear rounded hook part (radius 22) to take the counterforce, this can be flat, semicircular or prismatic. A DIN 933 hex. head screw tightens the clamp.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche