IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Body and hook clamps QT steel.

Handle cast aluminium EN AC-46200.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.

Hinge pin stainless steel 1.4305 Stud steel.


Versione
Body and hook clamp tempered and black oxidised.
Handles, black powder-coated.
Thrust washer, black.
Hinge pin and stud bright.
Nota
Ideal for clamping where the parts are to be inserted from above as the hook can be swivelled out of the way.

The exact clamping height is set by the fine thread on the stud using a screwdriver. This setting can be secured with the locking screw. The length S corresponds to the cam travel.
Nota disegno
1) Locking screw for pin
2) Screw for fine adjustment of lever
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche