{"product":{"productId":"agid.3045","price":78.43,"name":"Toe clamps for T-slots"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Nota
These toe clamps can be used on machine tables or adapter plates. The positive down force holds the workpiece down on the supporting surface. The square washer can adapt slightly to an angular position i.e. the workpiece does not have to be exactly parallel. The clamping washer has a smooth side for machined surfaces and a serrated side for rough faces.
Su richiesta
Replacement cam screws.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.