IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Montaggio
1. Screw the locking screw into the collar bush and fixture clamp and screw onto the baseplate.
2. The workpiece is clamped by tightening the fixture clamp with a spanner.
Vantaggi
- Compact design
- Quick and easy clamping of components
Nota disegno
1) Locking screw
2) Collar bush
3) Fixture clamp
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche