{"product":{"productId":"agid.29350","price":18.4,"name":"Cam clamps steel, Form A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
Dimension A refers to the distance from the workpiece to screw centre (cam screw).
Form B with clamp plate is recommended to minimise scratches on the workpiece.
Form B with clamp plate is recommended to minimise scratches on the workpiece.
Vantaggi
- Compact design
- Quick and easy clamping of components
- Quick and easy clamping of components
Nota disegno
(1) clamping plate
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.