{"product":{"productId":"agid.29351","price":35.47,"name":"Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio forma A"},"currency":"EUR"}
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi con leva di serraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.
Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.
Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Vantaggi
- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
Nota disegno
(1) vite di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) eccentrico di serraggio
(6) piastra di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) eccentrico di serraggio
(6) piastra di serraggio
Accessory
Piastra di serraggiov 04431-15.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.