{"product":{"productId":"agid.3058","price":98.39,"name":"Cam clamps adjustable with riser"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Body tempered, black oxidised, riser faces ground.
Square washer case hardened and brass-plated.
Square washer case hardened and brass-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Body tempered, black oxidised, riser faces ground.
Square washer case hardened and brass-plated.
Square washer case hardened and brass-plated.
Nota
Also called multi-fixture clamps and stops.
Cost-effective custom made clamping fixtures can be produced using the adjustable riser cam clamps together with the matching riser stops.
Cost-effective custom made clamping fixtures can be produced using the adjustable riser cam clamps together with the matching riser stops.
Su richiesta
Replacement cam screws.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.