IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Body tempered and electro zinc-plated.
Support bolt tempered, grade 8.8.
Nota
These adjustable heel supports consist of support plate, support bolt and fastening screws for the strap heel support.
Adjustable heel supports are used to increase the clamping height of the clamp strap assemblies.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche