{"product":{"productId":"agid.15128","price":438.15,"name":"Clamping units, with pin-end clamp strap"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Body black oxidised.
Clamp strap and bolt tempered and black oxidised.
Clamp strap and bolt tempered and black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Body black oxidised.
Clamp strap and bolt tempered and black oxidised.
Clamp strap and bolt tempered and black oxidised.
Nota
Both sides of the strap can be used for clamping workpieces. The Pin-End Clamps can be combined with other fixturing elements, such as 04160, 02035, 02153.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.