{"product":{"productId":"agid.2861","price":77.52,"name":"Clamp straps pivot, Form B, assembly with T-slot bolt, nut and washer"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Forged, tempered and painted.
Bolts, nuts, washers grade 8.8
Bolts, nuts, washers grade 8.8
Nota
The strap provides instant height adjustment without blocks or shims and requires little space on the machine table. Designed for rugged use and highly suitable for clamping blanking and punching dies.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.