IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B2=Larghezza
50
L=Lunghezza
160
A
25
B1
18
B3
25
C
20
Codice UNSPSC
31162800
E1
49
E2
50
E3
38
F kN
37,8
H max.
46
H1
23
R1
25
per vite
M16/M18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Carbon steel or EN AW-7022.
Version
Steel painted.
Aluminium bright.
Note
When using spherical washers use the wide series 07420 Form G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought