IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Blue electro zinc-plated.
Nota
The strap provides instant height adjustment without blocks or shims and requires little space on the machine table. Designed for rugged use and highly suitable for clamping blanking and punching dies. Suitable mounting bolts for these clamps see 07040.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche