{"product":{"productId":"agid.20123","price":72.32,"name":"Clamp straps, adjustable, Form A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Tempered and electro zinc-plated.
Nota
These adjustable clamp straps can be quickly and infinitely adapted to the clamping situation. The clamp straps have different heel types both sides enabling the best end to be selected depending on the specific application. These extremely versatile clamp straps are suitable for use by metal cutting or non-cutting machining and also for press and injection-moulding applications.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.