IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Materiale

Handle steel 1.0401.

Thrust washer high performance, carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Stud steel, grade 5.8.

Versione
Handle and stud blue passivated.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche